Skip to Content

VLT® Micro Drive FC 51

Hier erhalten Sie Unterstützung für Ihr VLT® Micro Drive FC 51.

Geschwindigkeitsbegrenzung über 50/60Hz einschalten

Wählen Sie diese Option, um die Motordrehzahlvariablen und -parameter unter Verwendung der Ausgangsfrequenz (Hz) anzuzeigen.

  • 0-02 Motordrehzahl Einheit [1] Hz

Geben Sie den Skalierungswert des Analogeingangs ein, der dem maximalen Sollwertrückführwert entspricht

  • 6-15 Klemme 53 Hoher Sollwert

  • 6-25 Klemme 54 Hoher Sollwert

Geben Sie den maximalen Sollwert ein. Der maximale Sollwert ist der höchste Wert, der durch Summierung aller Sollwerte erreicht werden kann

  • 3-03 Maximaler Sollwert

Geben Sie den maximalen Grenzwert für die Motordrehzahl in Hz ein. Die Ausgangsfrequenz darf 10% der Schaltfrequenz nicht überschreiten

  • 4-14 Obergrenze Motordrehzahl Hz

Geben Sie den maximalen Grenzwert für die Ausgangsfrequenz ein. Dies ist ein endgültiger Grenzwert für alle Konfigurationen.

  • 4-19 Max. Ausgangsfrequenz.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
DatenschutzbestimmungenBedingungen für die NutzungCookies