Skip to Content

VLT® Micro Drive FC 51

Aquí obtendrá asistencia para su VLT® Micro Drive FC 51.

Habilitar límite de velocidad sobre 50/60Hz

Seleccione esta opción para mostrar las variables y parámetros de velocidad del motor utilizando la frecuencia de salida (Hz).

  • 0-02 Unidad de velocidad del motor [1] Hz

Introduzca el valor de escalado de la entrada analógica que corresponde al valor máximo de realimentación de referencia

  • 6-15 Terminal 53 Ref. alta

  • 6-25 Terminal 54 Ref. alta

Introducir la referencia máxima. La referencia máxima es el valor más alto que se puede obtener sumando todas las referencias

  • 3-03 Referencia Máxima

Introduzca el límite máximo de la velocidad del motor en Hz. La frecuencia de salida no debe superar el 10% de la frecuencia de conmutación

  • 4-14 Límite alto de velocidad del motor Hz

Introduzca el límite máximo de la frecuencia de salida. Este es un límite final para todas las configuraciones.

  • 4-19 Frecuencia de salida máxima.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
Política de privacidadCondiciones de usoCookies