Skip to Content
DrivePro® Rétrofit

DrivePro® Rétrofit

Vous y obtiendrez de l'aide pour trouver et remplacer les Variateur obsolètes.

Trouver un variateur de rechange pour VLT® 2800

L'outil de conversion DrivePro® Retrofit permet de remplacer les variateurs qui ne sont plus en production par le variateur le plus approprié.

Produit successeur : VLT® Midi Drive FC 280

Atteignez de nouveaux niveaux de performance avec le VLT® Midi Drive FC 280, l’évolution du variateur VLT® 2800 populaire. Profitez de nouvelles économies grâce à une large gamme de fonctionnalités conçues pour rendre l’installation, l’utilisation et la maintenance du variateur de fréquence aussi simples et faciles que possible.

Le VLT® Midi Drive est idéal pour un contrôle moteur précis et efficace pour les constructeurs de machines dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la manutention de matériaux et de la transformation. Il se distingue par ses performances de contrôle, sa sécurité fonctionnelle et sa communication flexible par bus de terrain.

Le VLT® Midi Drive est conçu pour être compatible avec le VLT® 2800. Ses dimensions extérieures, ses connecteurs, ses longueurs de câble et ses outils logiciels de configuration vous permettent d’adapter facilement un panneau de variateur établi.

Outil de conversion VLT2800 v10

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
On this page
Sitemap
Politique de confidentialitéConditions d'utilisationCookies