Skip to Content

VLT® HVAC Basic Drive FC 101

Ici, vous obtenez de l'aide pour votre VLT® HVAC Basic Drive FC 101

Réinitialisation aux paramètres par défaut

Initialisation recommandée
Réinitialise la plupart des paramètres et les données historiques.

1 : Sélectionner le paramètre 14-22 Mode de fonctionnement.

2 : Appuyer sur [OK].

3 : Sélectionner [2] initialisation.

4 : Appuyer sur [OK].

5 : Débrancher l'alimentation électrique et attendre que l'écran s'éteigne.

6 : Reconnecter l'alimentation secteur. Le convertisseur de fréquence est maintenant réinitialisé.

Initialisation manuelle
Réinitialise TOUS les paramètres et les données historiques

1 : Débrancher l'appareil et attendre que l'écran s'éteigne.

2 :
2a : Appuyer simultanément sur [Status] - [Main Menu] - [OK] pendant la mise sous tension du LCP 102, affichage graphique.

2b : Appuyer sur [Menu] - [OK] lors de la mise sous tension du LCP 101, affichage numérique.

3 : Relâcher les touches après 5 s.

4 : Le convertisseur de fréquence est maintenant programmé selon les réglages par défaut.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
Politique de confidentialitéConditions d'utilisationCookies