Skip to Content

VLT® Micro Drive FC 51

Ici, vous obtiendrez de l'aide pour votre VLT® Micro Drive FC 51.

Activer la limite de vitesse supérieure à 50/60 Hz

Sélectionner pour afficher les variables et paramètres de vitesse du moteur à l’aide de la fréquence de sortie (Hz).

  • 0-02 Unité vit. moteur [1] Hz

Saisir la valeur de mise à l’échelle de l’entrée analogique qui correspond à la valeur de retour de référence maximale.

  • 6-15 Réf. haute borne 53

  • 6-25 Réf. haute borne 54

Saisir la référence maximale. La référence maximale est la valeur la plus élevée obtenue en additionnant toutes les références.

  • 3-03 Référence maximale

Saisir la limite maximale de la vitesse du moteur en Hz. La fréquence de sortie ne doit pas dépasser 10 % de la fréquence de commutation

  • 4-14 Vitesse moteur limite haute Hz

Saisir la limite maximale de la fréquence de sortie. Il s’agit d’une limite finale pour toutes les configurations.

  • 4-19 Fréquence de sortie max.

Need more help?

Ask a different questionAssistant Danfoss Drives MyDrive®
Select a different product
Sitemap
Politique de confidentialitéConditions d'utilisationCookies