Skip to Content

VLT® Micro Drive FC 51

Ovdje ćete dobiti podršku za svojeVLT® Micro Drive FC 51 .

Omogući ograničenje brzine iznad 50/60Hz

Odaberite za prikaz varijabli i parametara brzine motora pomoću izlazne frekvencije (Hz).

  • 0-02 Jedinica brzine motora [1] Hz

Unesite vrijednost skaliranja analognog ulaza koja odgovara maksimalnoj vrijednosti referentne povratne veze

  • 6-15 Terminal 53 Visoka referenca.

  • 6-25 Terminal 54 Visoka referenca.

Unesite maksimalnu referencu. Maksimalna referenca je najveća vrijednost koja se može dobiti zbrajanjem svih referenci

  • 3-03 Maksimalna referenca

Unesite maksimalnu granicu brzine motora u Hz. Izlazna frekvencija ne smije prelaziti 10% frekvencije preklapanja.

  • 4-14 Gornja granica brzine motora Hz

Unesite maksimalno ograničenje izlazne frekvencije. Ovo je konačno ograničenje za sve konfiguracije.

  • 4-19 Maks. izlazna frekvencija.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
Pravila o privatnostiUvjeti korištenjaKolačići