Skip to Content

VLT® Micro Drive FC 51

Itt kap támogatást a VLT® Micro Drive FC 51 készülékéhez.

50/60Hz feletti sebességkorlátozás engedélyezése

Válassza ki a motor fordulatszám-változók és paraméterek kimeneti frekvencia (Hz) használatával történő megjelenítését.

  • 0-02 Motorfordulatszám egység [1] Hz

Adja meg a maximális referencia-visszacsatolási értéknek megfelelő analóg bemeneti skálázási értéket.

  • 6-15 53-as terminál High Ref.

  • 6-25 Terminal 54 High Ref.

Adja meg a maximális referenciaértéket. A maximális referenciaérték az összes referenciaérték összegzésével elérhető legnagyobb érték.

  • 3-03 Maximális referencia

Adja meg a motor fordulatszámának maximális határértékét Hz-ben. A kimeneti frekvencia nem haladhatja meg a kapcsolási frekvencia 10%-át.

  • 4-14 Motorsebesség felső határ Hz

Adja meg a kimeneti frekvencia maximális határértékét. Ez egy végső határérték minden konfiguráció esetében.

  • 4-19 Maximális kimeneti frekvencia.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
Adatvédelmi szabályzatHasználati feltételekSütik