Skip to Content

VLT® Micro Drive FC 51

Qui troverete l'assistenza per il vostro VLT® Micro Drive FC 51.

Abilitazione del limite di velocità su 50/60Hz

Selezionare per visualizzare le variabili e i parametri della velocità del motore utilizzando la frequenza di uscita (Hz).

  • 0-02 Unità velocità motore [1] Hz

Immettere il valore di scala dell'ingresso analogico che corrisponde al valore di retroazione di riferimento massimo

  • 6-15 Terminale 53 Alta rif.

  • 6-25 Terminale 54 Alta rif.

Immettere il riferimento massimo. Il riferimento massimo è il valore più alto ottenibile dalla somma di tutti i riferimenti.

  • 3-03 Riferimento massimo

Inserire il limite massimo della velocità del motore in Hz. La frequenza di uscita non deve superare il 10% della frequenza di commutazione.

  • 4-14 Limite alto velocità motore Hz

Inserire il limite massimo della frequenza di uscita. Si tratta di un limite finale per tutte le configurazioni.

  • 4-19 Frequenza di uscita massima.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
Informativa sulla privacyCondizioni di utilizzoBiscotti