Skip to Content

VLT® AQUA Drive FC 202

Hier vindt u ondersteuning voor uw VLT® AQUA Drive FC 202.

Initialisatie naar standaardinstellingen

Aanbevolen initialisatie
Reset de meeste instellingen en de geschiedenisgegevens.

1: Selecteer parameter 14-22 Bedrijfsmodus.

2: Druk op [OK].

3: Selecteer [2] initialisatie.

4: Druk op [OK].

5: Koppel de netvoeding los en wacht tot het display uitgaat.

6: Sluit de netvoeding weer aan. De frequentieomvormer is nu gereset.

Handmatige initialisatie
Reset ALLE instellingen en de geschiedenisgegevens

1: Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het scherm uitgaat.

2:
2a: Druk tegelijkertijd op [Status] - [Main Menu] - [OK] terwijl u de LCP 102, grafisch display, inschakelt.

2b: Druk op [Menu] - [OK] terwijl u de LCP 101, numeriek display, inschakelt.

3: Laat de toetsen na 5 s los.

4: De frequentieomvormer is nu geprogrammeerd volgens de standaardinstellingen.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
PrivacybeleidGebruiksvoorwaardenCookies