Skip to Content

VLT® Micro Drive FC 51

Hier vindt u ondersteuning voor uw VLT® Micro Drive FC 51.

Snelheidslimiet inschakelen boven 50/60Hz

Selecteer om motortoerentalvariabelen en -parameters weer te geven aan de hand van de uitgangsfrequentie (Hz).

  • 0-02 Eenheid motorsnelheid [1] Hz

Voer de schaalwaarde van de analoge ingang in die overeenkomt met de maximale referentiefeedbackwaarde

  • 6-15 Klem 53 Hoge ref.

  • 6-25 Klem 54 Hoge Ref.

Voer de maximale referentie in. De maximale referentie is de hoogste waarde die kan worden verkregen door alle referenties bij elkaar op te tellen.

  • 3-03 Maximale referentie

Voer de maximumgrens voor het motortoerental in Hz in. De uitgangsfrequentie mag niet hoger zijn dan 10% van de schakelfrequentie.

  • 4-14 Hoge limiet motortoerental Hz

Voer de maximumgrens voor de uitgangsfrequentie in. Dit is een definitieve limiet voor alle configuraties.

  • 4-19 Max Uitgangsfrequentie.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
PrivacybeleidGebruiksvoorwaardenCookies