Skip to Content

VLT® Micro Drive FC 51

Hier vindt u ondersteuning voor uw VLT® Micro Drive FC 51.

Motor draait niet

Een aandrijving kan op verschillende manieren worden aangestuurd en er zijn veel mogelijke redenen waarom de motor niet start wanneer dat de bedoeling is.

Mogelijke oorzaken:

  • Open serviceschakelaar of ontbrekende motoraansluiting

  • Verkeerde referentiesignaalbron

  • Ontbrekend startsignaal (Stand-by)

  • Motorcoastersignaal actief (Coasting)

  • Geen netspanning bij optiekaart 24 V DC

  • LCP stop

Probeer deze oplossing.

Sluit de motor aan en controleer de bedrijfsschakelaar

Test:
Controleer of de motor is aangesloten en de verbinding niet is onderbroken door een bedrijfsschakelaar of ander apparaat.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
On this page
Sitemap
PrivacybeleidGebruiksvoorwaardenCookies