Skip to Content

VLT® Micro Drive FC 51

Hier vindt u ondersteuning voor uw VLT® Micro Drive FC 51.

Probleem met het wijzigen van de waarde van een parameter

Sommige parameters kunnen niet worden aangepast terwijl de regelaar actief is, en het kan ook beveiligd zijn met een wachtwoord.

Als het display "NOT WHILE RUNNING" toont, druk dan eerst op de uit-knop en laat de regelaar volledig tot stilstand komen voordat u de gegevens wijzigt.

Als je een foutmelding of "READY ONLY" ziet nadat je op OK hebt gedrukt, betekent dit dat de gegevens niet kunnen worden gewijzigd.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
PrivacybeleidGebruiksvoorwaardenCookies