Skip to Content

VLT® Micro Drive FC 51

Tutaj uzyskasz wsparcie dla swojego VLT® Micro Drive FC 51.

Włącz ograniczenie prędkości powyżej 50/60 Hz

Wyświetlanie zmiennych i parametrów prędkości obrotowej silnika przy użyciu częstotliwości wyjściowej (Hz).

  • 0-02 Jednostka prędkości silnika [1] Hz

Wprowadzić wartość skalowania wejścia analogowego odpowiadającą maksymalnej wartości sprzężenia zwrotnego wartości zadanej

  • 6-15 Zacisk 53. Górna skala zad.

  • 6-25 Zacisk 54. Wysoka wartość zadana

Wprowadzić maksymalną wartość zadaną. Maksymalna wartość zadana jest najwyższą otrzymywaną wartością poprzez dodanie wszystkich wartości zadanych

  • 3-03 Maksymalna wartość zadana

Wprowadzić maksymalne ograniczenie prędkości silnika w Hz. Częstotliwość wyjściowa nie może przekraczać 10% częstotliwości przełączania

  • 4-14 Górna granica prędkości silnika Hz

Wprowadzić maksymalne ograniczenie częstotliwości wyjściowej. Jest to ostateczny limit dla wszystkich konfiguracji.

  • 4-19 Maks. częstotliwość wyjściowa.

Need more help?

Ask a different questionAsystent Danfoss Drives MyDrive®
Select a different product
Sitemap
Polityka prywatnościWarunki użytkowaniaPliki cookie