Skip to Content

VLT® AutomationDrive EZ FC 321

Aqui, você encontrará suporte para o seu VLT® AutomationDrive EZ FC 321

Inicialização para configurações padrão

Inicialização recomendada
Redefine a maioria das configurações e os dados do histórico.

1: Selecione o parâmetro 14-22 Modo de operação.

2: Pressione [OK].

3: Selecione [2] inicialização.

4: Pressione [OK].

5: Desconecte a fonte de alimentação e aguarde até que o visor se desligue.

6: Reconecte a fonte de alimentação. O conversor de frequência foi reinicializado.

Inicialização manual
Redefine TODAS as configurações e os dados do histórico

1: Desconecte-se da rede elétrica e aguarde até que o visor se desligue.

2:
2a: Pressione [Status] - [Main Menu] - [OK] ao mesmo tempo enquanto liga o LCP 102, visor gráfico.

2b: Pressione [Menu] - [OK] enquanto liga o LCP 101, visor numérico.

3: Solte as teclas após 5 s.

4: O conversor de frequência está agora programado de acordo com as configurações padrão.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
Política de privacidadeTermos de usoCookies