Skip to Content

VLT® Micro Drive FC 51

Aqui, você obterá suporte para o seu VLT® Micro Drive FC 51.

Ativar limite de velocidade acima de 50/60 Hz

Selecione para mostrar as variáveis e os parâmetros de velocidade do motor usando a frequência de saída (Hz).

  • 0-02 Unidade de velocidade do motor [1] Hz

Digite o valor de escala da entrada analógica que corresponde ao valor máximo de feedback de referência

  • 6-15 Terminal 53 High Ref.

  • 6-25 Terminal 54 High Ref.

Digite a referência máxima. A referência máxima é o valor mais alto que pode ser obtido pela soma de todas as referências

  • 3-03 Referência máxima

Digite o limite máximo da velocidade do motor em Hz. A frequência de saída não deve exceder 10% da frequência de comutação

  • 4-14 Limite máximo de velocidade do motor Hz

Digite o limite máximo da frequência de saída. Esse é um limite final para todas as configurações.

  • 4-19 Frequência máxima de saída.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
Política de privacidadeTermos de usoCookies