Skip to Content

VLT® Midi Drive FC 280

Aici, veți obține asistență pentru VLT® Midi Drive FC 280.

Inițializarea la setările implicite

Inițializare recomandată
Resetează majoritatea setărilor și datele din istoric.

1: Selectați parametrul 14-22 Mod de funcționare.

2: Apăsați [OK].

3: Selectați [2] inițializare.

4: Apăsați [OK].

5: Deconectați sursa de alimentare și așteptați până când afișajul se oprește.

6: Reconectați alimentarea la rețea. Convertorul de frecvență este acum resetat.

Inițializare manuală
Resetează TOATE setările și datele din istoric

1: Deconectați de la rețea și așteptați până când afișajul se oprește.

2:
2a: Apăsați [Status] - [Main Menu] - [OK] în același timp în timp ce alimentați LCP 102, afișajul grafic.

2b: Apăsați [Menu] - [OK] în timp ce porniți LCP 101, afișaj numeric.

3: Eliberați tastele după 5 s.

4: Convertorul de frecvență este acum programat conform setărilor implicite.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
Politica de confidențialitateTermeni de utilizareCookie-uri