Skip to Content

VLT® Micro Drive FC 51

Aici, veți obține asistență pentru VLT® Micro Drive FC 51.

Activați limita de viteză peste 50/60Hz

Selectați pentru a afișa variabilele și parametrii vitezei motorului utilizând frecvența de ieșire (Hz).

  • 0-02 Unitatea de viteză a motorului [1] Hz

Introduceți valoarea de scalare a intrării analogice care corespunde valorii maxime de reacție de referință

  • 6-15 Terminalul 53 Ref. mare

  • 6-25 Terminalul 54 Ref. mare

Introduceți referința maximă. Referința maximă este cea mai mare valoare care se poate obține prin însumarea tuturor referințelor

  • 3-03 Referință maximă

Introduceți limita maximă pentru viteza motorului în Hz. Frecvența de ieșire nu trebuie să depășească 10% din frecvența de comutare

  • 4-14 Limita maximă a vitezei motorului Hz

Introduceți limita maximă a frecvenței de ieșire. Aceasta este o limită finală pentru toate configurațiile.

  • 4-19 Frecvența maximă de ieșire.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
Politica de confidențialitateTermeni de utilizareCookie-uri