Skip to Content

VLT® AutomationDrive EZ FC 321

Tukaj boste našli podporo za vaš VLT® AutomationDrive EZ FC 321

Inicializacija na privzete nastavitve

Priporočena inicializacija
Ponastavi večino nastavitev in podatke o zgodovini.

1: Izberite parameter 14-22 Način delovanja.

2: Pritisnite [OK].

3: Izberite [2] inicializacija.

4: Pritisnite [OK].

5: Odklopite omrežno napajanje in počakajte, da se zaslon izklopi.

6: Ponovno priključite omrežno napajanje. Frekvenčni pretvornik je zdaj ponastavljen.

Ručna inicializacija
Ponovno vzpostavi VSE nastavitve in podatke o zgodovini

1: Odklopite iz električnega omrežja in počakajte, da se zaslon izklopi.

2:
2a: Pri vklopu grafičnega zaslona LCP 102 hkrati pritisnite [Status] - [Main Menu] - [OK].

2b: Pritisnite [Meni] - [OK], medtem ko vklapljate LCP 101, numerični zaslon.

3: Po 5 s sprostite tipke.

4: Frekvenčni pretvornik je zdaj programiran v skladu s privzetimi nastavitvami.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
Politika zasebnostiPogoji uporabePiškotki