Skip to Content

VLT® Micro Drive FC 51

Her får du support til dit VLT® Micro Drive FC 51

Aktivér hastighedsbegrænsning over 50/60Hz

Vælg at vise motorhastighedsvariable og -parametre ved hjælp af udgangsfrekvens (Hz).

  • 0-02 Motorhastighedsenhed [1] Hz

Indtast den analoge input-skaleringsværdi, der svarer til den maksimale referencefeedbackværdi

  • 6-15 Klemme 53 Høj Ref.

  • 6-25 Klemme 54 Høj Ref.

Indtast den maksimale reference. Den maksimale reference er den højeste værdi, der kan opnås ved at summere alle referencer

  • 3-03 Maksimal reference

Indtast den maksimale grænse for motorhastighed i Hz. Udgangsfrekvensen må ikke overstige 10 % af koblingsfrekvensen.

  • 4-14 Højeste grænse for motorhastighed Hz

Indtast den maksimale grænse for udgangsfrekvensen. Dette er en endelig grænse for alle konfigurationer.

  • 4-19 Maks. udgangsfrekvens.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
FortrolighedspolitikVilkår for brugSmåkager